Uitbreidingsset voor luchtkanaalsysteem Flat 3286.850 voor breedte-, diepte- resp. hoogtecompensatie in behuizingen.
- Bestelnr.:
- SK 3286860
- Product omschrijving
- Uitbreidingsset voor luchtkanaalsysteem Flat 3286.850 voor breedte-, diepte- resp. hoogtecompensatie in kasten.
- Materiaal
- Kunststof moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Vlak kanaal 1500 mm
Verbindingsstuk - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,96 kg
- Brutogewicht
- 2,26 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- SK Uitbreiding vlak kanaal, voor luchtkanaalsysteem en luchkanaalsysteem flat, L=1500 mm, met verbindingsstuk
- Documentatie
- Info sheet