Met behulp van het luchtkanaalsysteem is het mogelijk de gekoelde lucht naar alle bereiken van de behuizing te leiden. Het gevaar voor luchtkortsluiting als gevolg van de eigen geventileerde inbouwcomponenten wordt zo op effectieve wijze voorkomen. De vlakke kanalen zijn op de gewenste lengte in te korten.
- Bestelnr.:
- SK 3286870
- Product omschrijving
- Met behulp van het luchtkanaalsysteem is het mogelijk de gekoelde lucht naar alle bereiken van de behuizing te leiden. Het gevaar voor luchtkortsluiting als gevolg van de eigen geventileerde inbouwcomponenten wordt zo op effectieve wijze voorkomen. De afmetingen van het vlakke kanaal bedragen B x H x D 229 x 1500 x 29 mm. Het kanaal kan tot de gewenste lengte worden ingekort.
- Materiaal
- Kunststof moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Vlak kanaal
Compensatieslang (lengte ca. 1 m) - Opmerking
- Gekoelde lucht niet rechtstreeks op actieve componenten richten.
- Afhankelijk van de toepassing kan het vermogen van het koelaggregaat bij gebruik van het kanaalsysteem afnemen.
- Voor de apparaten 3359..../3382.... is aanvullende de luchtkanaaladapter 3286.840 vereist.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,08 kg
- Brutogewicht
- 3,16 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- SK Luchtkanaalsysteem voor dakmontage apparaten SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, BHD: 229 x 1500 x 29 mm
- Documentatie
- Info sheet