- Bestelnr.:
- SK 3286880
- Product omschrijving
- Voor het afsluiten van niet-gebruikte inblaasopeningen voor gekoelde lucht.
- Materiaal
- Polyurethaan schuim
- Diameter
- 100 mm
- Number stoppers max. per unit
- 2
- Geschikt voor bestelnr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,018 kg
- Brutogewicht
- 0,039 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
-
SK Afsluitdoppen tbv SK Koelaggregaten 3209xxx/3210xxx/3273xxx/3383xxx/3384xxx/3385xxx, diameter 100 mm, polyurethaan schuim