Luchtkanaalsysteem voor dakmontage-koelaggregaten en dakmontage-lucht-water-warmtewisselaars

Bestelnr.: SK 3286970

Met behulp van het luchtkanaalsysteem is het mogelijk de gekoelde lucht naar alle bereiken van de behuizing te leiden. Het gevaar voor luchtkortsluiting als gevolg van de eigen geventileerde inbouwcomponenten wordt zo op effectieve wijze voorkomen. De vlakke kanalen zijn op de gewenste lengte in te korten.

Bestelnr.:
SK 3286970
Product omschrijving
Met behulp van het luchtkanaalsysteem is het mogelijk de gekoelde lucht naar alle bereiken van de behuizing te leiden. Het gevaar voor luchtkortsluiting als gevolg van de eigen geventileerde inbouwcomponenten wordt zo op effectieve wijze voorkomen. De afmetingen van het vlakke kanaal bedragen B x H x D 229 x 1500 x 29 mm. Het kanaal kan tot de gewenste lengte worden ingekort.
Materiaal
Kunststof moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
Kleur
RAL 7035
Levering
Vlak kanaal 
Compensatieslang (lengte ca. 1 m)
Opmerking
Gekoelde lucht niet rechtstreeks op actieve componenten richten.
Afhankelijk van de toepassing kan het vermogen van het koelaggregaat bij gebruik van het kanaalsysteem afnemen.
Voor de apparaten 3359..../3382.... is aanvullende de luchtkanaaladapter 3286.840 vereist.
Geschikt voor bestelnr.
3386....
3387....
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,9 kg
Brutogewicht
3 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK Luchtkanaalsysteem voor dakmontage apparaten SK 3386xxx/3387xxx, RAL 7035
Certificaten
EAC
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek