Afsluitdoppen voor dakmontage-koelaggregaten en dakmontage-lucht-water-warmtewisselaars

Artikelnummer: SK 3286980

Voor het afsluiten van niet-gebruikte inblaasopeningen voor gekoelde lucht.

Artikelnummer:
SK 3286980
Product omschrijving
Voor het afsluiten van niet-gebruikte inblaasopeningen voor gekoelde lucht.
Materiaal
Polyurethaan schuim
Diameter
150 mm
Number stoppers max. per unit
1
Geschikt voor bestelnr.
3386....
3387....
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,08 kg
Brutogewicht
0,08 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177325487
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK Afsluitdoppen tbv SK Koelaggregaten 3386xxx/3387xxx, diameter 150 mm, polyurethaan schuim
Databladen
Technisch systeemhandboek