Luchtstroomgeleiding 90° voor luchtkanaalsysteem

Bestelnr.: SK 3286.990

Voor een gerichte geleiding van koude lucht aan het einde van het vlakke kanaal.

Bestelnr.:
SK 3286.990
Product omschrijving
Voor een gerichte geleiding van koude lucht aan het einde van het vlakke kanaal.
Materiaal
Kunststof moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,129 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177368156
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Product omschrijving
SK Luchtstroomgeleider 90° voor luchtkanaalsysteem, RAL 7035
Certificaten
EAC
Databladen
Technisch systeemhandboek