Filtermat voor koelaggregaten, klimaat-/profieldeur, lucht/lucht-warmtewisselaars en chillers

Artikelnummer: SK 3294100

Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.

Artikelnummer:
SK 3294100
Product omschrijving
De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
Voordelen
Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
Materiaal
Polyurethaan schuim met open celstructuur
Afmetingen
Breedte: 334 mm
Hoogte: 313 mm
Diepte: 10 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,096 kg
Brutogewicht
0,101 kg
Douanetariefnummer
39211310
EAN
4028177040991
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK filtermat voor SK 3281/93, BHD: 334x313x10 mm
Databladen
Technisch systeemhandboek