Scheiding verticaal voor VX IT, TS IT

Artikelnummer: SK 3301320

Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een behuizingshoogte van 2000 mm.

Artikelnummer:
SK 3301320
Uitvoering
Aan één zijde zelfklevend
Product omschrijving
Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een rackhoogte van 2000 mm.
Materiaal
PU-schuim met celstructuur
Vlamvertragend volgens UL 94 (HF1)
Kleur
Antraciet
Afdichting tussen
LCP en 19"-niveau
Afmetingen
Breedte: 210 mm
Hoogte: 1.915 mm
Diepte: 110 mm
Geschikt voor
Breedte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,135 kg
Brutogewicht
1,335 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177504424
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SK Schuimrubberstrook tbv LCP rack cooling, voor kastbreedte 800 mm, afdichting tussen LCP en 19 inch