- Bestelnr.:
 
- SK 3301370
 
- Uitvoering
 
- Aan één zijde zelfklevend 
 
- Product omschrijving
 
- Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een rackhoogte van 2000 mm. 
 
- Materiaal
 
- PU-schuim met celstructuur
Vlamvertragend volgens UL 94 (HF1)  
- Kleur
 
- Antraciet 
 
- Afdichting tussen
 
- LCP en 19"-niveau 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 110 mm
Hoogte: 1.915 mm
Diepte: 110 mm  
- Geschikt voor
 
- Breedte: 600 mm 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,619 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,719 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177542068 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Product omschrijving
 
- 
SK Schuimrubberstrook tbv LCP rack cooling, voor kastbreedte 600 mm, afdichting tussen LCP en 19 inch