- Artikelnummer:
- SK 3301.390
- Uitvoering
- Aan één zijde zelfklevend
- Product omschrijving
- Voor het blokkeren van de luchtstroming aan de linker- en rechterzijde van het 19"-niveau bij een rackhoogte van 2000 mm.
- Materiaal
- PU-schuim met celstructuur
Vlamvertragend volgens UL 94 (HF1)
- Kleur
- Antraciet
- Afdichting tussen
- Zijwand en 19"-niveau
- Afmetingen
- Breedte: 184 mm
Hoogte: 1.910 mm
Diepte: 84 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,918 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177507999
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
-
SK Schuimrubberstrook tbv LCP rack cooling, voor kastbreedte 800 mm, afdichting tussen zijwand en 19 inch