Voor de toevoer van koude lucht voor switches met luchtaanzuiging vanaf de zijkant.
- Artikelnummer:
- SK 3301392
- Product omschrijving
- Luchtkanaal, passief, voor de toevoer van koude lucht naar de 19"-IT-apparatuur met een luchtintrede vanaf de zijkant. Toepassing vindt plaats in combinatie met een afscheiding rond het montageniveau middels luchtgeleiderplaten en een gerichte geleiding van de gekoelde luchtstroom via het luchtkanaal.
- Voordelen
- Voor een betere luchttoevoer naar de 19"-IT-apparatuur met luchtgeleiding aan de zijkant
- De geïntegreerde membraantule maakt kabeldoorvoer naar achteren mogelijk
- In diepte verstelbaar
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Luchtkanaal
Adapter voor bevestiging aan 19"-profielen
Magneetband voor het afdekken van resterende verticale openingen in de luchtgeleiderplaat - Inbouwmogelijkheden
- voor TS IT 19"-railkoper
- voor TS IT 19"-profielen
- voor 19"-profielen, standaard
- Montage-instructie
- Alleen te monteren aan het voorste 19"-bevestigingsniveau
- Kan alleen in het bereik van de verticale 19"-openingen van de luchtgeleiderplaat worden gemonteerd
- Afmetingen
- Hoogte: 2 HE
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
VX IT
Breedte: 800 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,55 kg
- Brutogewicht
- 1,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- SK Luchtkanaal IT zijdelingse airflow
- Documentatie
- Handleiding