Voor montage aan de kast. Toepasbaar bij alle koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars (wandmontage).
- Artikelnummer:
- SK 3301500
- Product omschrijving
- Voor montage aan de kast. Toepasbaar bij alle koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars (wandmontage).
- Voordelen
- Internationaal toepasbaar door meerdere spanningen
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Elektronische condensverdamper, aansluitgereed
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Afmetingen
- Breedte: 280 mm
Hoogte: 129 mm
Diepte: 105 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...60 °C
- Nominale spanning
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,32 kg
- Brutogewicht
- 1,72 kg
- Douanetariefnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177695511
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
- SK Externe condensverdamper tbv alle koelaggregaten en luch/water-warmtewisselaars (wandmontage), 115-230V 50/60Hz, B=280 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit