Voor de afvoer van condens. Voor de aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
- Artikelnummer:
- SK 3301606
- Product omschrijving
- Voor de afvoer van condens. Voor aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
- Materiaal
- PVC transparant
- Diameter
- 6 mm
- Lengte
- 5 m
- Materiaaldikte
- 1 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 3201....
- Afmetingen
- Lengte: 5 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,139 kg
- Brutogewicht
- 0,147 kg
- Douanetariefnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
- SK Condensslag tbv alle koelaggregaten en luch/water-warmtewisselaars, PVC, Lengte 5 meter, diameter 6x1 mm