Voor de afvoer van condens. Voor de aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
- Artikelnummer:
- SK 3301608
- Product omschrijving
- Voor de afvoer van condens. Voor aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
- Materiaal
- PVC transparant
- Diameter
- 8 mm
- Lengte
- 10 m
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 3302.300
- 3302.310
- Afmetingen
- Lengte: 10 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,538 kg
- Brutogewicht
- 0,556 kg
- Douanetariefnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
- SK Condensslag tbv alle koelaggregaten en luch/water-warmtewisselaars, PVC, Lengte 10 meter, diameter 8x1,5 mm
- Documentatie
- Info sheet