Voor de afvoer van condens. Voor de aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
- Bestelnr.:
- SK 3301610
- Product omschrijving
- Voor de afvoer van condens. Voor aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
- Materiaal
- PVC transparant
- Diameter
- 10 mm
- Lengte
- 10 m
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Geschikt voor bestelnr.
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Afmetingen
- Lengte: 10 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,738 kg
- Douanetariefnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Product omschrijving
- SK Condensslag tbv alle koelaggregaten en luch/water-warmtewisselaars, PVC, Lengte 10 meter, diameter 10x1,5 mm
- Documentatie
- Info sheet