Condensslang

Artikelnummer: SK 3301612

Voor de afvoer van condens. Voor de aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.

Artikelnummer:
SK 3301612
Product omschrijving
Voor de afvoer van condens. Voor aansluiting van koelaggregaten en lucht/water-warmtewisselaars.
Materiaal
PVC transparant
Diameter
12 mm
Lengte
10 m
Materiaaldikte
2 mm
Geschikt voor bestelnr.
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
3184.8x0 / 3484.8x0
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
Afmetingen
Lengte: 10 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,03 kg
Douanetariefnummer
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Product omschrijving
SK Condensslag tbv alle koelaggregaten en luch/water-warmtewisselaars, PVC, Lengte 10 meter, diameter 12x2 mm
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek