Dakmontage-koelaggregaten voor het koelen van IT-apparatuur

Artikelnummer: SK 3301800

Actieve koeling van individuele kasten voor vermogensverliezen tot 3 kW. Unit is voorzien van een inblaasregeling.

Artikelnummer:
SK 3301800
Voordelen
Gelijkmatige luchtverdeling voor het 19"-niveau
Toepassingsgebieden
Koeling van IT-apparatuur in IT-racks, die individueel opgesteld in secundaire ruimtes zijn ondergebracht
Mogelijkheden
Het apparaat ondersteunt, de binnen de IT gangbare "front to back"-luchtgeleiding en regelt de temperatuur van de serverluchttoevoer op de ingestelde waarde.
De warme af te voeren IT-lucht wordt uit de achterzijde van het IT-rack in het apparaat gezogen, gekoeld en weer aan de voorzijde van het 19"-niveau geblazen
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Luchtgeleiderplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L45: 3.200 W
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 2.000 m³/h
Intern circuit: 1.450 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 10,4 A
Aansluiting (elektrisch)
Steekbare aansluitklemmenstrook
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 895 mm
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 36 A
Inschakelduur
100 %
Temperatuurregeling
Regeling van de serverinlaatluchttemperatuur
Monitoring
Bewaking van de luchtuittredetemperatuur
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
25 bar
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
Instelbereik
20 °C...25 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 20
Intern circuit IP 20
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
89 kg
Brutogewicht
98 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 3,0 kW, 230V 50Hz, 597x417x895 mm BxHxD, RAL 7035, voor koeling van server-/netwerkingracks 19 inch
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R134a