Veiligheidssysteem voor toepassing in watercircuits tussen vloeistofkoeler en lucht/water-warmtewisselaars. Voorkomt het stijgen van de pompdruk van de vloeistofkoeler tegen het gesloten magneetventiel van de lucht/water-warmtewisselaar buiten de koelcyclus.
- Artikelnummer:
- SK 3301900
- Product omschrijving
- Veiligheidssysteem voor toepassing in watercircuits tussen vloeistofkoeler en lucht/water-warmtewisselaars. Voorkomt het stijgen van de pompdruk van de vloeistofkoeler tegen het gesloten magneetventiel van de lucht/water-warmtewisselaar buiten de koelcyclus.
- Materiaal
- Messing
- Ventieluitvoering
- ½"-bypassventiel
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,42 kg
- Brutogewicht
- 0,422 kg
- Douanetariefnummer
- 84818059
- EAN
- 4028177448629
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK bypassventiel 1/2", voor toepassing bij vloeistofkoelers en lucht/water-warmtewisselaars, 2-12 bar, voorinstelling 3 bar
- Documentatie
- Handleiding