Overstroomventiel

Bestelnr.: SK 3301.910

Veiligheidssysteem voor toepassing in watercircuits tussen vloeistofkoeler en lucht/water-warmtewisselaars. Voorkomt het stijgen van de pompdruk van de vloeistofkoeler tegen het gesloten magneetventiel van de lucht/water-warmtewisselaar buiten de koelcyclus.

Bestelnr.:
SK 3301.910
Product omschrijving
Veiligheidssysteem voor toepassing in watercircuits tussen vloeistofkoeler en lucht/water-warmtewisselaars. Voorkomt het stijgen van de pompdruk van de vloeistofkoeler tegen het gesloten magneetventiel van de lucht/water-warmtewisselaar buiten de koelcyclus.
Materiaal
Messing
Ventieluitvoering
¾"-bypassventiel
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,59 kg
Brutogewicht
0,592 kg
Douanetariefnummer
84818073
EAN
4028177448636
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK bypassventiel 3/4", voor toepassing bij vloeistofkoelers en lucht/water-warmtewisselaars, 2-12 bar, voorinstelling 3 bar
Certificaten
EAC
Documentatie
Handleiding