Inregelventiel

Artikelnummer: SK 3301930

Voor toepassing bij lucht/water-warmtewisselaars. Vooral wanneer het aantal n > 1 bedraagt in een koelwatercircuit. Het correct ingestelde ventiel zorgt dat alle verbruikers dezelfde hoeveelheid koelmedium krijgen.

Artikelnummer:
SK 3301930
Product omschrijving
Voor toepassing bij lucht/water-warmtewisselaars. Vooral wanneer het aantal n > 1 bedraagt in een koelwatercircuit. Het correct ingestelde ventiel zorgt er dan voor dat alle verbruikers dezelfde hoeveelheid koelmedium krijgen.
Toepassingsgebieden
Het ventiel dient voor het hydraulische inregelen.
Materiaal
Messing
Ventieluitvoering
¾" x ½" voor volumestroomregeling
Instelbereik
3 ‐ 12 l/min
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,174 kg
Brutogewicht
0,184 kg
Douanetariefnummer
84818073
EAN
4028177448650
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SK Inregelventiel 3/4x1/2 tbv debietregeling luch/water-warmtewisselaars, instelbereik 3-12L/min, messing
Documentatie
Handleiding