Voor toepassing bij lucht/water-warmtewisselaars. Vooral wanneer het aantal n > 1 bedraagt in een koelwatercircuit. Het correct ingestelde ventiel zorgt dat alle verbruikers dezelfde hoeveelheid koelmedium krijgen.
- Artikelnummer:
- SK 3301940
- Product omschrijving
- Voor toepassing bij lucht/water-warmtewisselaars. Vooral wanneer het aantal n > 1 bedraagt in een koelwatercircuit. Het correct ingestelde ventiel zorgt er dan voor dat alle verbruikers dezelfde hoeveelheid koelmedium krijgen.
- Toepassingsgebieden
- Het ventiel dient voor het hydraulische inregelen.
- Materiaal
- Messing
- Ventieluitvoering
- ¾" x ¾" voor volumestroomregeling
- Instelbereik
- 3 ‐ 12 l/min
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Brutogewicht
- 0,183 kg
- Douanetariefnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- SK Inregelventiel 3/4x3/4 tbv debietregeling luch/water-warmtewisselaars, instelbereik 3-12L/min, messing
- Documentatie
- Handleiding