Koelmedium (kant-en-klaar mengsel) voor chillers en lucht-water-warmtewisselaars

Artikelnummer: SK 3301950

Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.

Artikelnummer:
SK 3301950
Product omschrijving
Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.
Inhoud
10 l
Antifrogeen-/watermengsel
1 : 2
Leveringsvorm
Container
Rifrost
Outdoor
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10 kg
Brutogewicht
10,8 kg
Douanetariefnummer
38200000
EAN
4028177448674
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Product omschrijving
SK koelmedium voor chillers, glycol-/watermengsel: 1:2, container: 10 l, Outdoor
Databladen
Veiligheidsinformatieblad