Koelmedium (kant-en-klaar mengsel) voor chillers en lucht-water-warmtewisselaars

Artikelnummer: SK 3301957

Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.

Artikelnummer:
SK 3301957
Product omschrijving
Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.
Inhoud
200 l
Antifrogeen-/watermengsel
1 : 2
Leveringsvorm
Vat
Rifrost
Outdoor
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
193,3 kg
Brutogewicht
213 kg
Douanetariefnummer
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Product omschrijving
SK koelmedium voor chillers, glycol-/watermengsel: 1:2, container: 200 l, Outdoor
Databladen
Veiligheidsinformatieblad