Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.
- Bestelnr.:
- SK 3302310
- Uitvoering
- wandmontage
Horizontaal - Product omschrijving
- Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,16 kW - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 60 Hz: 4 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 60 Hz: 12 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 300 m³/h
Intern circuit: 300 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
- Uitvoering
- wandmontage
- bijzondere constructie
- Horizontaal
- Afmetingen
- Breedte: 525 mm
Hoogte: 340 mm
Diepte: 153 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,18 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,11 t - Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 30 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,37 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 25 bar
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 15,2 kg
- Brutogewicht
- 16 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177429802
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 0,38 kW, 115V 60Hz, 525x340x153 mm BxHxD, RAL 7035, met basiscontroller
- Documentatie
- Handleiding – R-513A
- Handleiding – R134a
- Safety instructions