Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.
- Bestelnr.:
- SK 3303514
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,35 kW - Nominale spanning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 60 Hz: 5,7 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 60 Hz: 11,5 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 345 m³/h
Intern circuit: 280 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 285 mm
Hoogte: 620 mm
Diepte: 298 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,12 t - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 54 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...54 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,5 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 26,75 kg
- Brutogewicht
- 38,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177384279
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 0,55 kW, 115V 60Hz, 285x620x298 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering NEMA 4X, met comfortrontroller
- Documentatie
- Handleiding – R-513A
- Handleiding – R134a
- Info sheet
- Safety instructions