Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Bestelnr.: SK 3303600

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.

Bestelnr.:
SK 3303600
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Kleur
RAL 9007
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 2,6 A
Bij 60 Hz: 2,6 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 5,1 A
Bij 60 Hz: 6,4 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 315 m³/h
Intern circuit: 265 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,11 t
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
18 kg
Brutogewicht
19 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177379640
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Wandmontage-koelaggregaat Blue e, koelvermogen 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, roestvaststaal, BxHxD: 280x550x210 mm
Toelatingen
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens