Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Bestelnr.: SK 3303.610

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.

Bestelnr.:
SK 3303.610
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Kleur
RAL 9007
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Nominale spanning
115 V, 1~, 60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 60 Hz: 5,7 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 60 Hz: 11,5 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 345 m³/h
Intern circuit: 310 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,12 t
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
54 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...54 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,15 kg
Brutogewicht
18,5 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177379633
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK koelaggregaat Blue e, wandmontage, 0,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, roestvaststaal, BHD: 280 x 550 x 200 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens