Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Bestelnr.: SK 3304518

Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2.500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping (vanaf 1000 W), beschermklasse UL Type 3R/4, 12.

Bestelnr.:
SK 3304518
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse UL Type 3R/4, 12.
Voordelen
Geschikt voor buitenopstellingen
Blue e technologie
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 8,7 A
Bij 60 Hz: 9,7 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 26 A
Bij 60 Hz: 28 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 805 m³/h
Intern circuit: 600 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 405 mm
Hoogte: 1.020 mm
Diepte: 358 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,21 t
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuur
Compressor-koelmodus vanaf een omgevingstemperatuur van +10 °C. Binnen het temperatuurbereik van -20 °C tot +10 °C is alleen de binnenventilator actief.
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Trafobeveiligingsschakelaar: 11...16 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
70 kg
Brutogewicht
75 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177943704
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Blue e cooling unit, wall-mounted, UL Type 3R/4, 1.1 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, sheet steel, WxHxD: 405 x 1020 x 358 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek