- Bestelnr.:
- SK 3307.740
- Product omschrijving
- Alle koelmodulen zijn individueel met elke klimaatdeur te combineren. De koelmodulen zijn uitgevoerd met de energiezuinige Blue e technologie met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Koelmoduul voorbereid voor de inbouw in een klimaatdeur
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,5 A
Bij 60 Hz: 2,7 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 8,5 A
Bij 60 Hz: 9,2 A
- Nominale vermogen Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,92 kW/1,13 kW
- Nominale vermogen Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,05 kW/1,25 kW
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bij 60 Hz
- 2,7 A
- Opmerking
- Voor een efficiënte werking is een sokkel met een hoogte van 100 of 200 mm noodzakelijk
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 1.100 m³/h
Intern circuit: 600 m³/h
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,44 t
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
- Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 60 kg
- Brutogewicht
- 66 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177559462
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Product omschrijving
-
SK Klimaatmoduulconcept Blue e, koelvermogen 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz