Klimaatmoduulconcept Blue e Totaal koelvermogen 1,50 - 2,50 kW

Bestelnr.: SK 3310740

Klimaatmodulen voor klimaatdeuren. Koelvermogen van 1500 tot 2500 W.

Bestelnr.:
SK 3310740
Product omschrijving
Alle koelmodulen zijn individueel met elke klimaatdeur te combineren. De koelmodulen zijn uitgevoerd met de energiezuinige Blue e technologie met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Koelmoduul voorbereid voor de inbouw in een klimaatdeur
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 3,5 A
Bij 60 Hz: 3,7 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 13 A
Bij 60 Hz: 14 A
Nominale vermogen Pel 50/60 Hz L35 L35
1,41 kW/1,82 kW
Nominale vermogen Pel 50/60 Hz L35 L50
1,54 kW/2,08 kW
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bij 60 Hz
3,7 A
Opmerking
Voor een efficiënte werking is een sokkel met een hoogte van 100 of 200 mm noodzakelijk
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 1.100 m³/h
Intern circuit: 1.100 m³/h
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-513A
Aantal: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,63 t
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...54 °C
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
30 bar
Instelbereik
20 °C...53 °C
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,76 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,9 kW
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
73 kg
Brutogewicht
77 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177559820
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Product omschrijving
SK Klimaatmoduulconcept Blue e, koelvermogen 2,7/2,75 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens