Koppelset LCP CW, VX voor TS IT

Artikelnummer: SK 3311089

Voor de mechanische koppeling van een LCP CW Inline Protruding aan een TS IT-rack.

Artikelnummer:
SK 3311089
Product omschrijving
Voor de mechanische koppeling van een LCP CW Inline (vooruitstekend) aan een TS IT-rack.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Levering
4 koppelingen, voorzijde
4 koppelingen, achter
Schroeven: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
Inbouw in een rij behuizingen
Naar voren gebracht
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
VX IT
TS IT
TS
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,55 kg
Brutogewicht
0,58 kg
Douanetariefnummer
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
SK Koppelset LCP CW VX 3313.xxx Inline (vooruitstekend) aan een TS IT-rack. Plaatstaal, verzinkt