- Bestelnr.:
- SK 3311160
- Product omschrijving
- De luchtgeleidingskit bestaat uit twee steekbare plaatelementen, die in de achterzijde van het 19"-montageframe, boven en beneden, worden gemonteerd. De platen dienen ertoe de luchtstroom van de IT-apparatuur, die in het bovenste en onderste deel van het 19"-montageframe is geïnstalleerd, zonder verder drukverlies naar de warmtewisselaar van de LCP Hybrid te leiden. De luchtgeleidingsplaten worden tussen de diepteprofielen van het 19"-montageframe gemonteerd en kunnen in een 600 mm en 800 mm brede kast worden gemonteerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 529 mm
Hoogte: 110 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,32 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
-
SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm