SNMP-kaart

Bestelnr.: SK 3311320

SNMP-kaart als toebehoren voor de integratie van LCP Rack/Inline DX-warmtewisselaars in een netwerk.

Bestelnr.:
SK 3311320
Product omschrijving
Voor de integratie van LCP Rack/Inline DX-warmtewisselaars in een netwerk. De SNMP-kaart wordt in de printplaat van de LCP gestoken en is daarmee gereed voor gebruik. De softwarematige configuratie vindt vervolgens via de webinterface plaats.
Mogelijkheden
Automatische alarmering per e-mail of SNMP-Trap bij overschrijden van een grenswaarde
Remote wijzigen van het apparaatsetpoint
Levering
SNMP-kaart
RJ 45-koppeling
CAT6-kabel STP
Protocollen
SNMPv1
Modbus/TCP
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,28 kg
Douanetariefnummer
85176200
EAN
4028177691391
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK SNMP card, For connecting LCP Rack/Inline DX units to the network, Software configuration via the Web interface, Protocols: SNMPv1/v2, BACnet, Automatic alarm messages and Remote modification of the device setpoint