Voor het sluiten van de opening aan de achterkant, die bij inbouw van een LCP Inline bestaat.
- Artikelnummer:
- SK 3312082
- Product omschrijving
- Kan aan de achterzijde van de naar voren gebrachte LCP Inline CW worden geplaatst om de opening achterin te sluiten.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Adapters
Met dakplaat
Incl. bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 200 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 21 kg
- Brutogewicht
- 24 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950535
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712