- Bestelnr.:
- SK 3312083
- Product omschrijving
- Kan aan de achterzijde van de naar voren gebrachte LCP Inline CW worden geplaatst om de opening achterin te sluiten.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Adapters
Met dakplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 200 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX IT
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 19 kg
- Brutogewicht
- 22 kg
- EAN
- 4028177961265
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
-
SK Adapter LCP Rack CW achterzijde