Adapter Voor LCP Inline CW

Artikelnummer: SK 3312084

Voor het sluiten van de opening aan de achterkant, die bij inbouw van een LCP Inline bestaat.

Artikelnummer:
SK 3312084
Product omschrijving
Kan aan de achterzijde van de naar voren gebrachte LCP Inline CW worden geplaatst om de opening achterin te sluiten.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Adapters
Met dakplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
21 kg
Brutogewicht
24 kg
Douanetariefnummer
84159000
EAN
4028177961234
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
SK Adapter LCP Rack CW achterzijde