Voor de toevoer van gekoelde lucht vóór het 19"-niveau in combinatie met het wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT.
- Artikelnummer:
- SK 3312820
- Product omschrijving
- Voor de toevoer van gekoelde lucht vóór het 19"-niveau in combinatie met het wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT.
- Voordelen
- Eén luchtkanaal voor verschillende rackdiepte
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Montage in de onderste 3 HE van het 19"-niveau
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 3 HE - Geschikt voor
- Diepte: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 16,15 kg
- Brutogewicht
- 17 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Product omschrijving
- SK IT Luchtkanaal tbv SK 3312810
- Documentatie
- Handleiding