Ventilatormoduul voor LCP Rack/Inline CW

Artikelnummer: SK 3313016

Verhoging van het koelvermogen. Aanvullend kan een redundantie worden behaald of het energieverbruik worden verlaagd.

Artikelnummer:
SK 3313016
Uitvoering
voor LCP Rack/Inline CW
Product omschrijving
Om het koelvermogen te verhogen kunnen naderhand afzonderlijke ventilatormodulen in de LCP's worden ingebouwd. De bijkomende integratie verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt het energieverbruik van de LCP.
Voordelen
Tijdens bedrijf aan te sluiten
Vervangen van de ventilatormodulen zonder gereedschap
Mogelijkheden
Door de inbouw van ventilatormodulen in een LCP wordt de luchtverplaatsing en daarmee het koelvermogen van de betreffende variant verhoogd. Bij voldoende koelvermogen kunnen de ventilatormodulen worden uitgebreid voor het creëren van redundantie. Door het naderhand ombouwen van ventilatoren tot boven de benodigde luchtvolumestroom kan het energieverbruik worden verminderd, omdat de ventilatoren dan met een lager toerental draaien. Ook wordt het geluidsniveau van het apparaat aanzienlijk gereduceerd.
Materiaal
Kast: plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
1 ventilatoreenheid
EC-ventilator
Aansluitgereed
Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen
500 W
Toerental
3.780 rpm
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
1.990 m³/h
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,5 kg
Brutogewicht
6,9 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177954458
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005