Bevestigingskit voor zijwanden voor LCP

Artikelnummer: SK 3313089

Voor montage aan een VX-zijwand aan een LCP.

Artikelnummer:
SK 3313089
Product omschrijving
Voor montage aan een standaard VX-zijwand aan een LCP.
Materiaal
Steun: plaatstaal
Oppervlak
Plaatstaal, verzinkt
Levering
6 houders
Incl. bevestigingsschroeven
Installatie- en korte bedieningshandleiding
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,11 kg
Brutogewicht
0,119 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177967953
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
SK Side panel attachment kit LCP, for mounting on a VX standard side panel on an LCP, sheet steel, zinc-plated
Documentatie
Info sheet