Kabelrangeerbehuizing voor TS IT

Bestelnr.: TS 3313120

Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke LCP-installaties.

Bestelnr.:
TS 3313120
Product omschrijving
Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke Liquid Cooling Package-installaties (LCP).
Voordelen
Optimale opname van overtollige kabellengten en gestructureerd kabelmanagement
Toepassingsgebieden
Als kabelrangeerbehuizing tussen volledig ingerichte netwerkkasten en serverracks
Als lege behuizing voor een symmetrische compensatie in Cold Cube-/Hot Cube-systemen bij een ongelijk aantal LCP’s in twee kastrijen
Als opvulling voor het eenvoudig naderhand uitrusten van LCP-installaties
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour
RAL 7035
Kleur
Kast: RAL 7035
Voorzijde: RAL 9005
Levering
Kastframe met frontdeur en deur achter
Aluminiumdeur voorzijde, gesloten met zwarte designplint, 180°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, gesloten, 180°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
2 dak-/bodemplaten, met uitsparingen voor kabelinvoer via borstelstrips
3 TS-systeemchassis steeds links en rechts gemonteerd
Koppelingspakking
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Opmerking
Bij opstelling aan het begin/einde van een rij kasten is een zijwand nodig
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
97 kg
Brutogewicht
100 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177708020
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
TS kabelrangeerbehuizing, BHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding