- Bestelnr.:
- SK 3313390
- Uitvoering
- DX
- Voordelen
- Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
- Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
- Temperatuurbewaking en -regeling
- Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
- Dankzij de toerentalgeregelde compressor wordt het koelvermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
- Specifiek onderhoud van de LCP DX door scheiding van koeling en serverrack
- Toepassingsgebieden
- Ideaal voor IT-koeling op kleine en middelgrote locaties
- Eén of twee racks separaat koelbaar
- Mogelijkheden
- LCP voor opstelling in een rij racks. Warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, via krachtige compacte registers gekoeld en vervolgens naar voren in de Cold Cube geblazen
- De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe condensor aan de omgeving afgegeven
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Opties
- Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
- Uitvoering
- Seriekoeling
- Monitoring
- Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
- Integratie in RiZone
- Opmerking
- Variant met UL-toelating op aanvraag leverbaar
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Nuttig koelvermogen L22 L35: 20 kW
- Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
- 20 kW/4
- Modulatiebereik
- 5 ‐ 20 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 4.800 m³/h
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- VX IT
- Inbouw in een rij behuizingen
- Gelijkliggend
- Nominale spanning
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 12,4 A
- Max. koelvermogen
- 20 kW
- Aansluiting (elektrisch)
- Aansluitklem
- Inschakelduur
- 100 %
- Koelmedium
- Koudemiddel
- EC-ventilator
- Ja
- SNMP-kaart
- Ja
- Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
- Ja
- Temperatuurregeling
- Traploze ventilatorregeling
- Inverterbestuurde compressor
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 32 A
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...50 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 68 dB(A)
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 20
- Opties
- Bevochtiger
- Ontvochtiging en naverwarming
- Condensopvoerpomp
- Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 255 kg
- Brutogewicht
- 266 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953826
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Product omschrijving
-
LCP Rack DX 20 kW 300x2000x1200