Liquid Cooling Package LCP Rack DX

Artikelnummer: SK 3313420

Koeling op rackbasis voor een tot twee IT-racks. Continue aanpassing van het koelvermogen door gebruik van een vermogensgeregelde compressor in de LCP Rack DX (verdamper). Voor de werking van het apparaat is een externe condensor vereist.

Artikelnummer:
SK 3313420
Uitvoering
DX
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Regeling van de gewenste serverintredeluchttemperatuur
Dankzij de toerentalgeregelde compressor wordt het koelvermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
Specifiek onderhoud van de LCP DX door scheiding van koeling en serverrack
Toepassingsgebieden
Ideaal voor IT-koeling op kleine en middelgrote locaties
Eén of twee racks separaat koelbaar
Mogelijkheden
De LCP zuigt de lucht via de zijkanten aan de achterzijde van het serverrack af, koelt deze via krachtige compacte registers en blaast de gekoelde lucht via de zijkanten weer naar het voorste deel van het serverrack
De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe condensor aan de omgeving afgegeven
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Opties
Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
Uitvoering
Rackkoeling
Monitoring
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Integratie in RiZone
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Nuttig koelvermogen L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
12 kW/4
Totaal koelvermogen
12 kW
Modulatiebereik
3 ‐ 12 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 4.800 m³/h
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.200 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX IT
Inbouw in een rij behuizingen
Gelijkliggend
Nominale spanning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 7,5 A
Max. koelvermogen
12 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitklem
Inschakelduur
100 %
EC-ventilator
Ja
SNMP-kaart
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
Inverterbestuurde compressor
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 20 A
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...35 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 68 dB(A)
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 40
Opties
Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
213 kg
Brutogewicht
224 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177953840
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
LCP Rack DX, 12kW, 300x2000x1200
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Veiligheidsinformatieblad