Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Bestelnr.: SK 3313460

Ideaal voor de koeling van kleine en middelgrote IT-toepassingen.

Bestelnr.:
SK 3313460
Uitvoering
DX/FC
Voordelen
Maximale energiebesparing door EC-ventilatortechniek en IT-gerichte regeling
Gering drukverlies aan de luchtzijde en daardoor minimaal opgenomen vermogen van de ventilator
Temperatuurbewaking en -regeling
Standaard redundante temperatuursensor aan beiden luchtzijden geïntegreerd
Dankzij de toerentalgeregelde compressor wordt het koelvermogen optimaal op de daadwerkelijke behoefte afgestemd
Specifiek onderhoud van de LCP DX door scheiding van koeling en serverrack
Worden de LCP DX/FC-varianten in combinatie met indirecte vrije koeling toegepast, dan kan dit een besparing op de bedrijfskosten opleveren
Toepassingsgebieden
Ideaal voor IT-koeling op kleine en middelgrote locaties
Eén of twee racks separaat koelbaar
Mogelijkheden
LCP voor opstelling in een rij racks. Warme lucht wordt uit de ruimte of de Hot Cube aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, via krachtige compacte registers gekoeld en vervolgens naar voren in de Cold Cube geblazen
De LCP DX/FC varianten bevatten zowel een koudemiddel- als een water-glycol-warmtewisselaar. In de externe condensor is een extra Free Cooling-moduul geïntegreerd.
De opgenomen warmte wordt op de standplaats van de externe condensor aan de omgeving afgegeven
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Opties
Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
Uitvoering
Seriekoeling
Monitoring
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Integratie in RiZone
Totaal koelvermogen/aantal ventilatormodulen
35 kW/3
Modulatiebereik
8 ‐ 35 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 9.900 m³/h
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 1.000 mm
Geschikt voor behuizingstype
VX IT
Inbouw in een rij behuizingen
Gelijkliggend
Nominale spanning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 31,6 A
Max. koelvermogen
35 kW
Aansluiting (elektrisch)
Aansluitklem
Inschakelduur
100 %
Koelmedium
Koudemiddel
EC-ventilator
Ja
SNMP-kaart
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Temperatuurregeling
Traploze ventilatorregeling
Inverterbestuurde compressor
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 50 A
Bedrijfstemperatuurbereik
5 °C...35 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 68 dB(A)
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Opties
Bevochtiger
Ontvochtiging en naverwarming
Condensopvoerpomp
Lage temperatuur-/hoge temperatuur-condensor (-40 °C/+53 °C)
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177953970
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Product omschrijving
LCP Rack DX/FC 35 kW 600x2000x1000
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Graphics