Liquid Cooling Unit LCU CW

Artikelnummer: SK 3313610

De LCU CW bestaat in principe uit een lucht/water-warmtewisselaar, ventilatoren en de controller. Het moduul dient voor het afvoeren van warmte uit netwerkbehuizingen/serverracks en daardoor voor een effectieve koeling van de in de behuizing of het rack ingebouwde componenten.

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Systeemchassis 23 x 64 mm voor VX, VX IT, VX SE, AX kunststof

Aansluitkabel voor voedingen

Aansluitkabel voor voeding

Aansluitkabel voor voedingen

Artikelnummer:
SK 3313610
Uitvoering
Rackkoeling
CW
Voordelen
Efficiënte koeling van netwerkbehuizingen/serverracks
Ruimtebesparend door inbouw in de kast
Regeling van de gewenste serverintredeluchttemperatuur
Energie-efficiënte DC-ventilator
Optimale aanpassingsmogelijkheden door dynamische, continue regeling van de koudwater-volumestroom
Ventilatormodulen tijdens bedrijf te vervangen
Mogelijkheden
De LCU CW wordt naast het 19"-niveau in de netwerkbehuizing/het serverrack ingebouwd. De verwarmde lucht wordt achterin de rack aangezogen, via de warmtewisselaar gekoeld en in het voorste deel van het rack weer uitgeblazen.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
1 Liquid Cooling Unit CW
1 draagelement voor LCU CW
3 m gevlochten slang (voor condensafvoer)
2 haakse slangverbindingen 90°
12 schroeven M5 x 12, zelftappend/NZ/TX30
1 female connector (7-polige)
1 montage-, installatie- en bedieningshandleiding
Opties
Aansluiting van maximaal 16 CMC III-sensoren
Monitoring
Bewaking van alle systeemrelevante parameters, zoals serverintredelucht-/-uittredeluchttemperatuur, wateraanvoer-/-retourtemperatuur, waterdoorstroming, koelvermogen, ventilatortoerental en lekkage
Directe aansluiting van de LCP met behulp van SNMP via Ethernet
Integratie in RiZone
Temperatuurregeling
Regeling van de serverinlaatluchttemperatuur
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Inschakelduur
100 %
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: Water
Geschikt voor
Behuizingstype: VX IT 19"-profielen standaard
Breedte: ≥ 800 mm
Hoogte: ≥ 2.000 mm
Diepte: ≥ 1.000 mm
Afmetingen
Breedte: 110 mm
Hoogte: 1.866,5 mm
Diepte: 756 mm
Nominale spanning
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
1.500 m³/h
Nominaal vermogen
0,5 kW
DC-ventilator
Ja
Ventilatoren tijdens bedrijf te vervangen
Ja
Wateraansluitingen
G ¾" buitenschroefdraad
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
1
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...50 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
10 °C...30 °C
Totaal koelvermogen
Nuttig koelvermogen L24 (server luchtintrede temperatuur) W15: 7,9 kW
Nuttig koelvermogen L24 (server luchtintrede temperatuur) W18: 6,8 kW
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
92,5 kg
Brutogewicht
102,5 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Product omschrijving
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, BHD: 110x1866,5x756 mm
Toelatingen
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie
System Hardening
Software
MIB files
Software