- Artikelnummer:
- SK 3318.600
- Uitvoering
- Compacte en modulaire opbouw van de koeltechnische componenten
Circulatiepomp
- Voordelen
- Nauwkeurige temperatuurregeling door microprocessorgestuurde techniek
- Systeemmelding via potentiaalvrij contact
- Internationaal door bifrequente uitvoering
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Compleet aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 44 (elektrisch gedeelte)
- Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
- Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
- Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 900 m³/h
Bij 60 Hz: 900 m³/h
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 430 mm
- Temperatuurregeling
- Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...43 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperatuurhysterese
- ± 2 K
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,39 t
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 0,69 kW
Bij 60 Hz: 1,07 kW
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 5,1 A
Bij 60 Hz: 5,6 A
- Watercirculatie
- gesloten
- Wateraansluitingen
- G ½" binnenschroefdraad
- Aantal koelcircuits
- 1
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 48 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
-
SK Chiller, koelvermogen 1/1,1kW, 230V 50/60Hz, 600x400x430 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering gesloten