Chillers TopTherm 1 - 6 kW

Artikelnummer: SK 3319.600

TopTherm chillers in de dakmontage- resp. standalonevariant zijn flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water. Standaard met condensor voorzien van nanocoating.

Artikelnummer:
SK 3319.600
Uitvoering
Compacte en modulaire opbouw van de koeltechnische componenten
Circulatiepomp
Voordelen
Nauwkeurige temperatuurregeling door microprocessorgestuurde techniek
Systeemmelding via potentiaalvrij contact
Internationaal door bifrequente uitvoering
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Compleet aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 44 (elektrisch gedeelte)
Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Bij 50 Hz: 900 ft³/min
Bij 60 Hz: 900 ft³/min
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 430 mm
Temperatuurregeling
Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...43 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
10 °C...30 °C
Temperatuurhysterese
± 2 K
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,39 t
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 0,86 kW
Bij 60 Hz: 0,99 kW
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 5,7 A
Bij 60 Hz: 5,6 A
Watercirculatie
gesloten
Wateraansluitingen
G ½" binnenschroefdraad
Aantal koelcircuits
1
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
51 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 8
EC002516
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Product omschrijving
SK Chiller, koelvermogen 1,5/1,7kW, 230V 50/60Hz, 600x400x430 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering gesloten
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technische gegevens