TopTherm chillers in de dakmontage- resp. standalonevariant zijn flexibel en compact. Ze bieden een centrale en economische afkoeling van het koelwater en voorzien daardoor onder andere lucht/water-warmtewisselaars van water. Standaard met condensor voorzien van nanocoating.
- Bestelnr.:
- SK 3319610
- Uitvoering
- Compacte en modulaire opbouw van de koeltechnische componenten
Circulatiepomp - Voordelen
- Nauwkeurige temperatuurregeling door microprocessorgestuurde techniek
- Systeemmelding via potentiaalvrij contact
- Internationaal door bifrequente uitvoering
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Compleet aansluitgereed
Meertalige documentatie, incl. functieschema en elektrische schema's - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 44 (elektrisch gedeelte)
- Totaal koelvermogen Tw10 / Tu32
- Koelvermogen Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Koelvermogen Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW - Totaal koelvermogen Tw18 / Tu32
- Koelvermogen Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Koelvermogen Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW - Totaal koelvermogen volgens DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Koelvermogen Tw18 Tu35/50 Hz: 1,7 kW
Koelvermogen Tw18 Tu35/60 Hz: 1,9 kW - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Bij 50 Hz: 900 m³/h
Bij 60 Hz: 900 m³/h - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 455 mm - Temperatuurregeling
- Regeling met microcontroller (door de fabriek ingesteld op +20 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...43 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koelmedium
- 10 °C: 30 °C
- Temperatuurhysterese
- ± 2 K
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,61 t - Pompdruk
- Bij 50 Hz: 2,5 bar
- Volumestroom (koelmedium)
- Bij 50 Hz: 3,5 l/min
Bij 60 Hz: 6 l/min - Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 0,86 kW
Bij 60 Hz: 1,07 kW - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 5,7 A
Bij 60 Hz: 5,6 A - C.O.P-waarde (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,77
- Watercirculatie
- hermetisch open
- Wateraansluitingen
- G ½" binnenschroefdraad
- Aantal koelcircuits
- 1
- Tank
- Materiaal: Kunststof PP
volume: 2,5 l - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 51 kg
- Brutogewicht
- 56 kg
- Douanetariefnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Product omschrijving
- SK Chiller, koelvermogen 1,7/1,9 kW, 230V 50/60Hz, 600x400x430 mm BxHxD, RAL 7035, tankinhoud=2,5L
- Documentatie
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Handleiding – R134a
- Meer informatie