Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.
- Bestelnr.:
- SK 3321700
- Uitvoering
- voor ventilatoren
- Product omschrijving
- Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
- Materiaal
- Kunststof vezels
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Afmetingen
- Breedte: 89 mm
Hoogte: 89 mm
Diepte: 10 mm - Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G2
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,005 kg
- Brutogewicht
- 0,007 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177184282
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Vervangingsfiltermat, 89x89x10 mm BxHxD (achthoekig), filterklasse G2, kunststofvezel