Vliesfiltermat

Artikelnummer: SK 3322705

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Artikelnummer:
SK 3322705
Uitvoering
voor ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunststof vezels
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Geschikt voor bestelnr.
3238....
Afmetingen
Breedte: 120 mm
Hoogte: 120 mm
Diepte: 12 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G2
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,2 kg
Brutogewicht
0,253 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177695542
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vervangingsfiltermat, 120x120x12mm BxHxD, filterklasse G2, kunststofvezel, grootverpakking (50 stuks)
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek