Vliesfiltermat

Bestelnr.: SK 3327700

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Bestelnr.:
SK 3327700
Uitvoering
voor ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunststof vezels
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G3
volgens DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,093 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177205314
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Databladen
Technisch systeemhandboek